Danfoss logo
VDHT 1-2 E NC_180L0094

VDHT 1/2 E HP

180L0126

Virtaus [gpm] [maks.]: 16, Virtaus [l/min] [maks.]: 60, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 210, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 3000, Liitäntästandardi: BSP

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKyllä
KalvomateriaaliFKM
KäyttökohdeIndustrial
Käyttöpaine [barg] [maks.]210 barg
Käyttöpaine [barg] [min.]4 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.]3000 psig
Käyttöpaine [psig] [min.]51 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVDHT 1/2 E HP NC BSP
LiitäntästandardiBSP
LiitäntätyyppiKierre
Männän halkaisija Ø [mm]18 mm
Materiaalin tyyppiNeutraali väliaine
Material DescriptionVDHT 1/2 E HP NC BSP
Osaohjelman nimiVDHT
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliAISI 304
Sisältää paristotNo
SuuntaSUORA
Toimilaitteen koko [mm]13.5 mm
ToimintaNC
ToimintaPilot-toiminen
Tuloliitännän koko [tuuma]1/2 in
TuotekuvausSolenoid operated valves
TuoteryhmäValve
TuotetyyppiVDHT 2/2
TyyppimerkintäVDHT 1/2 E HP
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
Virtaus [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]0.000 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]60.00 l/min
Virtaus [l/min] [min.]0.00 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]194 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.123 Kilogram
Nettopaino1.008 Kilogram
Määrä1.729 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162672730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens