Danfoss logo
2-2 Ways VDHT 1 EAM NC valve body with manual bypass

Solenoid operated valves, VDHT 3/4 EAM NC, Industrial

180L0122

Virtaus [gpm] [maks.]: 32, Virtaus [l/min] [maks.]: 120, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2030, Liitäntästandardi: BSP

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKyllä
KalvomateriaaliFKM
KäyttökohdeIndustrial
Käyttöpaine [barg] [maks.]140 barg
Käyttöpaine [barg] [min.]4 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.]2030 psig
Käyttöpaine [psig] [min.]51 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVDHT 3/4 EAM NC BSP
LiitäntästandardiBSP
LiitäntätyyppiKierre
Männän halkaisija Ø [mm]35 mm
Materiaalin tyyppiNeutraali väliaine
Material DescriptionVDHT 3/4 EAM NC BSP
Osaohjelman nimiVDHT
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliAISI 304
Sisältää paristotNo
SuuntaKulma
Toimilaitteen koko [mm]13.5 mm
ToimintaNC
ToimintaPilot-toiminen
Tuloliitännän koko [tuuma]3/4 in
TuotekuvausSolenoid operated valves
TuoteryhmäValve
TuotetyyppiVDHT 2/2
TyyppimerkintäVDHT 3/4 EAM NC
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Virtaus [gpm] [maks.]32.000 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]0.000 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]120.00 l/min
Virtaus [l/min] [min.]0.00 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]194 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino2.573 Kilogram
Nettopaino2.1 Kilogram
Määrä3.391 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162671368
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens