Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NO, Industrial
180L0097
Virtaus [gpm] [maks.]: 8, Virtaus [l/min] [maks.]: 30, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2400, Liitäntästandardi: BSP; Cetop 3
180L0097
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Avautumisaika [ms] [maks.] | 125 ms |
| Avautumisaika [ms] [min.] | 100 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Käyttökohde | Industrial |
| Käyttöpaine [barg] [maks.] | 160 barg |
| Käyttöpaine [barg] [min.] | 4 barg |
| Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2400 psig |
| Käyttöpaine [psig] [min.] | 51 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VDHT 30 EC3 NO BSP |
| Liitäntästandardi | Cetop 3BSP |
| Männän halkaisija Ø [mm] | 18 mm |
| Materiaalin tyyppi | Neutraali väliaine |
| Material Description | VDHT 30 EC3 NO BSP |
| Osaohjelman nimi | VDHT |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | AISI 304 |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sulkeutumisaika [ms] [maks.] | 300 ms |
| Sulkeutumisaika [ms] [min.] | 200 ms |
| Suunta | Jakoputkisto |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | CETOP 4 |
| Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
| Toiminta | NO |
| Toiminta | Pilot-toiminen |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | CETOP 4 |
| Tuotekuvaus | Solenoid operated valves |
| Tuoteryhmä | Valve |
| Tuotetyyppi | VDHT 2/2 |
| Tyyppimerkintä | VDHT 30 EC NO |
| Ulostulon koko [tuuma] | CETOP 4 |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | CETOP4 |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 8.000 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 30.00 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.004 Kilogram |
| Nettopaino | 0.94 Kilogram |
| Määrä | 1.651 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675229 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |