Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial
180L0093
Virtaus [gpm] [maks.]: 8, Virtaus [l/min] [maks.]: 30, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2400, Liitäntästandardi: BSP
180L0093
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
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | UL |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Käyttökohde | Industrial |
| Käyttöpaine [barg] [maks.] | 160 barg |
| Käyttöpaine [barg] [min.] | 4 barg |
| Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2400 psig |
| Käyttöpaine [psig] [min.] | 51 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VDHT 3/8 E NO BSP |
| Liitäntästandardi | BSP |
| Liitäntätyyppi | Kierre |
| Männän halkaisija Ø [mm] | 18 mm |
| Materiaalin tyyppi | Neutraali väliaine |
| Material Description | VDHT 3/8 E NO BSP |
| Osaohjelman nimi | VDHT |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Runkomateriaali | AISI 304 |
| Sisältää paristot | No |
| Suunta | SUORA |
| Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
| Toiminta | NO |
| Toiminta | Pilot-toiminen |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/8 in |
| Tuotekuvaus | Solenoid operated valves |
| Tuoteryhmä | Valve |
| Tuotetyyppi | VDHT 2/2 |
| Tyyppimerkintä | VDHT 3/8 E NO |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 in |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 8.000 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 30.00 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.15 Kilogram |
| Nettopaino | 1.135 Kilogram |
| Määrä | 1.634 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674000 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |