Danfoss logo
VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDH 2 E NO, Hydraulic

180L0019

Virtaus [gpm] [maks.]: 0.5, Virtaus [l/min] [maks.]: 2, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 90, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1300, Liitäntästandardi: BSP

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Avautumisaika [ms] [maks.]200 ms
Avautumisaika [ms] [min.]100 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKyllä
KalvomateriaaliFKM
KäyttökohdeHydraulic
Käyttöpaine [barg] [maks.]90 barg
Käyttöpaine [barg] [min.]0 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.]1300 psig
Käyttöpaine [psig] [min.]0 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
LiitäntästandardiBSP
LiitäntätyyppiKierre
Materiaalin tyyppiNeutraali väliaine
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Osaohjelman nimiVDH
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
RunkomateriaaliAISI 304
Ominaisuudet
Arvo
Sisältää paristotNo
Sulkeutumisaika [ms] [maks.]200 ms
Sulkeutumisaika [ms] [min.]100 ms
SuuntaSUORA
Toimilaitteen koko [mm]13.5 mm
ToimintaNO
ToimintaSUORA
Tuloliitännän koko [tuuma]1/4 in
TuotekuvausSolenoid operated valves
TuoteryhmäValve
TuotetyyppiVDH 2/2
TyyppimerkintäVDH 2 E NO
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1/4 in
Virtaus [gpm] [maks.]0.500 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]0.000 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]2.00 l/min
Virtaus [l/min] [min.]0.00 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]90 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]194 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino0.499 Kilogram
Nettopaino0.496 Kilogram
Määrä0.251 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162676325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens