Solenoid operated valves, VDH 2 E NC, Hydraulic
180L0018
Virtaus [gpm] [maks.]: 0.5, Virtaus [l/min] [maks.]: 2, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 100, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 1450, Liitäntästandardi: BSP
180L0018
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Avautumisaika [ms] [maks.] | 200 ms |
| Avautumisaika [ms] [min.] | 100 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Käyttökohde | Hydraulic |
| Käyttöpaine [barg] [maks.] | 100 barg |
| Käyttöpaine [barg] [min.] | 0 barg |
| Käyttöpaine [psig] [maks.] | 1450 psig |
| Käyttöpaine [psig] [min.] | 0 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP |
| Liitäntästandardi | BSP |
| Liitäntätyyppi | Kierre |
| Materiaalin tyyppi | Neutraali väliaine |
| Material Description | VDH 2E 1/4 NC 1,4 BSP |
| Osaohjelman nimi | VDH |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | AISI 304 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Sulkeutumisaika [ms] [maks.] | 200 ms |
| Sulkeutumisaika [ms] [min.] | 100 ms |
| Suunta | SUORA |
| Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
| Toiminta | NC |
| Toiminta | SUORA |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1/4 in |
| Tuotekuvaus | Solenoid operated valves |
| Tuoteryhmä | Valve |
| Tuotetyyppi | VDH 2/2 |
| Tyyppimerkintä | VDH 2 E NC |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1/4 in |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 0.500 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 0.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 2.00 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 0.00 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 194 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.534 Kilogram |
| Nettopaino | 0.516 Kilogram |
| Määrä | 0.653 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673645 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |