Solenoid operated valves, VDHT 15 EC NC-NO, Industrial
180L0240
Virtaus [gpm] [maks.]: 4, Virtaus [l/min] [maks.]: 15, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2000, Liitäntästandardi: BSP; Cetop 3
180L0240
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Avautumisaika [ms] [maks.] | 250 ms |
| Avautumisaika [ms] [min.] | 250 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Käyttökohde | Industrial |
| Käyttöpaine [barg] [maks.] | 140 barg |
| Käyttöpaine [barg] [min.] | 2 barg |
| Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2000 psig |
| Käyttöpaine [psig] [min.] | 29 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VDHT 15 EC CETOP3 |
| Liitäntästandardi | Cetop 3BSP |
| Männän halkaisija Ø [mm] | 18 mm |
| Materiaalin tyyppi | Neutraali väliaine |
| Material Description | VDHT 15 EC CETOP3 |
| Osaohjelman nimi | VDHT |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reittien lukumäärä | 3/2 |
| Runkomateriaali | AISI 304 |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sulkeutumisaika [ms] [maks.] | 250 ms |
| Sulkeutumisaika [ms] [min.] | 250 ms |
| Suunta | Jakoputkisto |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | CETOP 3 |
| Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
| Toiminta | NCNO |
| Toiminta | Direct pilot operated |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | CETOP 3 |
| Tuotekuvaus | Solenoid operated valves |
| Tuoteryhmä | Valve |
| Tuotetyyppi | VDHT 3/2 |
| Tyyppimerkintä | VDHT 15 EC NC-NO |
| Ulostulon koko [tuuma] | CETOP 3 |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | CETOP3 |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 4.000 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 0.300 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 15.00 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 1.00 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.704 Kilogram |
| Nettopaino | 1.7 Kilogram |
| Määrä | 2.067 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673638 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |