Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial
180L0211
Virtaus [gpm] [maks.]: 4, Virtaus [l/min] [maks.]: 15, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 160, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2300, Liitäntästandardi: NPT, Tuloliitännän koko [tuuma]: 3/8, Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]: 3/8
180L0211
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
| Käyttökohde | Industrial |
| Käyttöpaine [barg] [maks.] | 160 barg |
| Käyttöpaine [barg] [min.] | 2 barg |
| Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2300 psig |
| Käyttöpaine [psig] [min.] | 29 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
| Liitäntästandardi | NPT |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NC NPT |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Suunta | Jakoputkisto |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | 3/8 in |
| Toiminta | 1 NO+1 NC |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/8 |
| Tuotekuvaus | Solenoid operated valves |
| Tuoteryhmä | Valve |
| Tuotetyyppi | VDHT 3/2 |
| Tyyppimerkintä | VDHT 15 E NC-NC |
| Ulostulon koko [tuuma] | 3/8 in |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 4.000 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 0.260 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 15.00 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 1.00 l/min |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.562 Kilogram |
| Nettopaino | 1.534 Kilogram |
| Määrä | 1.663 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673102 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |