Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial
180L0174
Virtaus [gpm] [maks.]: 4, Virtaus [l/min] [maks.]: 15, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2000, Liitäntästandardi: NPT
180L0174
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Avautumisaika [ms] [maks.] | 250 ms |
| Avautumisaika [ms] [min.] | 250 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Käyttökohde | Industrial |
| Käyttöpaine [barg] [maks.] | 140 barg |
| Käyttöpaine [barg] [min.] | 2 barg |
| Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2000 psig |
| Käyttöpaine [psig] [min.] | 29 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT |
| Liitäntästandardi | NPT |
| Liitäntätyyppi | Kierre |
| Männän halkaisija Ø [mm] | 18 mm |
| Materiaalin tyyppi | Neutraali väliaine |
| Material Description | VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-3/8 NC-NO NPT |
| Osaohjelman nimi | VDHT |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Reittien lukumäärä | 3/2 |
| Runkomateriaali | AISI 304 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Sulkeutumisaika [ms] [maks.] | 250 ms |
| Sulkeutumisaika [ms] [min.] | 250 ms |
| Suunta | SUORA |
| Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
| Toiminta | NCNO |
| Toiminta | Direct pilot operated |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/8 in |
| Tuotekuvaus | Solenoid operated valves |
| Tuoteryhmä | Valve |
| Tuotetyyppi | VDHT 3/2 |
| Tyhjennysliitännän koko [tuuma] | 0.250 in |
| Tyyppimerkintä | VDHT 15 E NC-NO |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/8 in |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 4.000 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 0.300 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 15.00 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 1.00 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 37 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.569 Kilogram |
| Nettopaino | 1.534 Kilogram |
| Määrä | 1.689 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162672600 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |