Solenoid operated valves, VDH 30 EC NO, Hydraulic
180L0049
Virtaus [gpm] [maks.]: 8, Virtaus [l/min] [maks.]: 30, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2030, Liitäntästandardi: Cetop 3
180L0049
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Avautumisaika [ms] [maks.] | 150 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Kalvomateriaali | FKM |
| Käyttökohde | Hydraulic |
| Käyttöpaine [barg] [maks.] | 140 barg |
| Käyttöpaine [barg] [min.] | 4 barg |
| Käyttöpaine [psig] [maks.] | 2030 psig |
| Käyttöpaine [psig] [min.] | 50 psig |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | VDH30EC 2/2 NO |
| Liitäntästandardi | Cetop 3 |
| Männän halkaisija Ø [mm] | 18 mm |
| Materiaalin tyyppi | Neutraali väliaine |
| Material Description | VDH30EC 2/2 NO |
| Osaohjelman nimi | VDH |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reittien lukumäärä | 2/2 |
| Runkomateriaali | AISI 304 |
| SCIP-asiakirjan nro | 08c33493-d354-4aef-a4d2-a0c36432e019 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | VDH30EC 2/2 NO Valves |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Sulkeutumisaika [ms] [maks.] | 350 ms |
| Suunta | Jakoputkisto |
| Syöttöaukon koko [tuuma] | CETOP 3 |
| Toimilaitteen koko [mm] | 13.5 mm |
| Toiminta | NO |
| Toiminta | Pilot-toiminen |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | CETOP 3 |
| Tuotekuvaus | Solenoid operated valves |
| Tuoteryhmä | Valve |
| Tuotetyyppi | VDH 2/2 |
| Tyyppimerkintä | VDH 30 EC NO |
| Ulostulon koko [tuuma] | CETOP 3 |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | CETOP3 |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 8.000 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 0.300 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 30.00 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 1.00 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 3 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 37 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 0.908 Kilogram |
| Nettopaino | 0.864 Kilogram |
| Määrä | 0.854 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |