Danfoss logo
VDH 60E NO

Solenoid operated valves, VDH 60 E NO, Hydraulic

180L0015

Virtaus [gpm] [maks.]: 16, Virtaus [l/min] [maks.]: 60, Käyttöpaine [barg] [maks.]: 140, Käyttöpaine [psig] [maks.]: 2030, Liitäntästandardi: Cetop 3

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Avautumisaika [ms] [maks.]150 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKyllä
KalvomateriaaliFKM
KäyttökohdeHydraulic
Käyttöpaine [barg] [maks.]140 barg
Käyttöpaine [barg] [min.]4 barg
Käyttöpaine [psig] [maks.]2030 psig
Käyttöpaine [psig] [min.]50 psig
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausVDH60E2/2 NO G1/2
LiitäntästandardiCetop 3
LiitäntätyyppiKierre
Männän halkaisija Ø [mm]18 mm
Materiaalin tyyppiNeutraali väliaine
Material DescriptionVDH60E2/2 NO G1/2
Osaohjelman nimiVDH
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Reittien lukumäärä2/2
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliAISI 304
Sisältää paristotNo
Sulkeutumisaika [ms] [maks.]350 ms
SuuntaSUORA
Toimilaitteen koko [mm]13.5 mm
ToimintaNO
ToimintaPilot-toiminen
Tuloliitännän koko [tuuma]1/2 in
TuotekuvausSolenoid operated valves
TuoteryhmäValve
TuotetyyppiVDH 2/2
TyyppimerkintäVDH 60 E NO
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1/2 in
Virtaus [gpm] [maks.]16.000 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]0.300 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]60.00 l/min
Virtaus [l/min] [min.]1.00 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]3 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]37 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino1.29 Kilogram
Nettopaino1.15 Kilogram
Määrä0.838 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162676516
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens