Valve plate kit
180B4344
Product description: Spare parts for PAHT G pumps, Type designation: Valve plate kit, Used for product: PAHT G 90; PAHT G 80
180B4344
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Käytetään tuotteelle | PAHT G 80PAHT G 90 |
| Kuvaus | Valve plate set PAHT G 80-90 |
| Material Description | Valve plate set PAHT G 80-90 |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | Spare parts for PAHT G pumps |
| Tuoteryhmä | Spare part |
| Tuotetyyppi | Spare part PAHT G 50-90 |
| Tyyppimerkintä | Valve plate kit |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 1.402 Kilogram |
| Nettopaino | 1.315 Kilogram |
| Määrä | 1.729 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670576 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |