Danfoss logo
PAH 25 pump

PAH 25 Ex

180B6136

Virtaus [gpm] [maks.]: 11.1, Virtaus [l/min] [maks.]: 42.7, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2320, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700, ATEX-yhteensopivuus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]79 dBA
ATEX-yhteensopivuusEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaKyllä
HyväksyntäCEATEX
Iskutilavuus [cm³/rev]25.00 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]1.53 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPAH 25 Ex
Material DescriptionPAH 25 Ex
Nopeus [rpm] [Maks.]1800 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]700 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]300x270x255
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]11,8x10,6x10
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliAISI 304
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko [tuuma]1 1/4 in
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioBSPP
Tulopaine [barg] [maks.]4.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]0.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]58.0 psig
Tulopaine [psig] [min.]0.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
TuotekuvausPAH pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiPAH 20-32
Tyhjennysliitännän koko [tuuma]0.250 in
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäPAH 25 Ex
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäBSPP
Ulostulopaine [barg] [maks.]160 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]30 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]2320 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]435 psig
VakiotyhjennysliitäntäBSPP
Virtaus [gpm] [maks.]11.100 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]3.800 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]42.70 l/min
Virtaus [l/min] [min.]14.90 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino20.973 Kilogram
Nettopaino16.06 Kilogram
Määrä20.655 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162030318
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens