PAH 80
180B0041
Virtaus [gpm] [maks.]: 35.9, Virtaus [l/min] [maks.]: 138.1, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2320, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700
180B0041
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenpaine [dB(A)] | 80 dBA |
| ATEX-yhteensopivuus | No |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | CE |
| Iskutilavuus [cm³/rev] | 80.00 cm³/rev |
| Iskutilavuus [in³/rev] | 4.88 in³/rev |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | PAH 80 |
| Material Description | PAH 80 |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 1800 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Nopeus jatkuva [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm] | 380x300x300 |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa] | 14,9x11,8x11,8 |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | AISI 304 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1 1/2 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
| Tuloliitäntä vakio | BSPP |
| Tulopaine [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Tulopaine [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Tulopaine [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Tulopaine [psig] [min.] | 0.0 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tuotekuvaus | PAH pumps |
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | PAH 50-100 |
| Tyhjennysliitännän koko [tuuma] | 0.250 in |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | Kierre |
| Tyyppimerkintä | PAH 80 |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1 1/4 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Kierre |
| Ulostulon vakioliitäntä | BSPP |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 160 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 30 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 2320 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 435 psig |
| Vakiotyhjennysliitäntä | BSPP |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 35.900 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 12.900 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 138.10 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 49.70 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 38.4 Kilogram |
| Nettopaino | 31 Kilogram |
| Määrä | 32.783 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666920 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |