Danfoss logo
PAHT G 32 UPW pump

PAHT G 25 DG Ex

180B6193

Virtaus [gpm] [maks.]: 13.5, Virtaus [l/min] [maks.]: 52.2, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2320, Nopeus [rpm] [Maks.]: 2400, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 1000, ATEX-yhteensopivuus: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]79 dBA
ATEX-yhteensopivuusEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaSpare parts PAHT G 25/32
HyväksyntäATEXCE
Iskutilavuus [cm³/rev]25.00 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]1.53 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Material DescriptionPAHT G 25 DG Ex
Nopeus [rpm] [Maks.]2400 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]1000 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]300x270x255
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]11,8x10,6x10
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliAISI 316
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko [tuuma]1 1/4 in
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioBSPP
Tulopaine [barg] [maks.]6.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]0.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]87.0 psig
Tulopaine [psig] [min.]0.0 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]20 barg
Ominaisuudet
Arvo
Tulopaine huippu [psig] [maks.]290 psig
TuotekuvausPAHT G pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiPAHT G 20-32
Tyhjennysliitännän koko (metrinen)M6
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäPAHT G 25 DG Ex
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäBSPP
Ulostulopaine [barg] [maks.]160 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]30 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]2320 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]435 psig
VakiotyhjennysliitäntäMetrinen
Virtaus [gpm] [maks.]13.500 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]3.300 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]52.20 l/min
Virtaus [l/min] [min.]12.90 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23.651 Kilogram
Nettopaino17.63 Kilogram
Määrä19.991 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162672297
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens