Danfoss logo
PAHT and PAHT G 256- 308

PAHT G 256 Ex

180B6190

Virtaus [gpm] [maks.]: 59.9, Virtaus [l/min] [maks.]: 294.4, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 120, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1740, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1250, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700, ATEX-yhteensopivuus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]82 dBA
ATEX-yhteensopivuusEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaSpare parts PAHT G 256/308
HyväksyntäATEXCE
Iskutilavuus [cm³/rev]256.00 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]15.60 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPAHT G 256 EX
Material DescriptionPAHT G 256 Ex
Nopeus [rpm] [Maks.]1250 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]450 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]700 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]562x336x466
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]22x13,2x18,3
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliAISI 316
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko (metrinen)M60
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioMetrinen
Tulopaine [barg] [maks.]6.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]2.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]87.0 psig
Tulopaine [psig] [min.]29.0 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]10 barg
Ominaisuudet
Arvo
Tulopaine huippu [psig] [maks.]145 psig
TuotekuvausPAHT G pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiPAHT G 256-308
Tyhjennysliitännän koko [tuuma]0.250 in
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäPAHT G 256 Ex
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko (metrinen)M60
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäMetrinen
Ulostulopaine [barg] [maks.]120 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]30 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1740 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]435 psig
VakiotyhjennysliitäntäBSPP
Virtaus [gpm] [maks.]59.900 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]23.300 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]294.40 l/min
Virtaus [l/min] [min.]89.60 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino122.85 Kilogram
Nettopaino107.755 Kilogram
Määrä91.176 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162670095
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens