Danfoss logo
PAHT G 90 UPW pump

PAHT G 90 Ex

180B6189

Virtaus [gpm] [maks.]: 38.9, Virtaus [l/min] [maks.]: 149.6, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2320, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 1000, ATEX-yhteensopivuus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]86 dBA
ATEX-yhteensopivuusEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaSpare parts PAHT G 50/63/70/80/90
HyväksyntäATEXCE
Iskutilavuus [cm³/rev]90.00 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]5.49 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPAHT G 90 Ex
Material DescriptionPAHT G 90 Ex
Nopeus [rpm] [Maks.]1800 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]1000 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]380x300x300
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]14,9x11,8x11,8
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliAISI 316
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko [tuuma]1 1/2 in
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioBSPP
Tulopaine [barg] [maks.]6.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]0.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]87.0 psig
Tulopaine [psig] [min.]0.0 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]20 barg
Ominaisuudet
Arvo
Tulopaine huippu [psig] [maks.]290 psig
TuotekuvausPAHT G pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiPAHT G 50-90
Tyhjennysliitännän koko (metrinen)M6
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäPAHT G 90 Ex
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1 "
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäBSPP
Ulostulopaine [barg] [maks.]160 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]30 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]2320 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]435 psig
VakiotyhjennysliitäntäMetrinen
Virtaus [gpm] [maks.]38.900 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]13.100 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]149.60 l/min
Virtaus [l/min] [min.]50.60 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino41.95 Kilogram
Nettopaino35.5 Kilogram
Määrä33.402 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162670408
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens