Danfoss logo
PAHT G 12.5 UPW pump

PAHT G 12.5 DG Ex

180B6184

Virtaus [gpm] [maks.]: 5.2, Virtaus [l/min] [maks.]: 21.6, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 140, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2030, Nopeus [rpm] [Maks.]: 2400, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 1000, ATEX-yhteensopivuus: EX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]75 dBA
ATEX-yhteensopivuusEX II 2 G Ex h IIC T6 Gb / EX II 2 D Ex h IIIC T150°C Db
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaSpare parts PAHT G 10/12.5
HyväksyntäATEXCE
Iskutilavuus [cm³/rev]10.00 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]0.61 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPAHT G 12.5 DG Ex
Material DescriptionPAHT G 12.5 DG Ex
Nopeus [rpm] [Maks.]2400 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]1000 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]1000 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]274x151x137
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]10,7x5,9x5,4
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliAISI 304
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko [tuuma]3/4 in
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioBSPP
Tulopaine [barg] [maks.]4.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]0.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]58.0 psig
Tulopaine [psig] [min.]0.0 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]4 barg
Ominaisuudet
Arvo
Tulopaine huippu [psig] [maks.]58 psig
TuotekuvausPAHT G pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiPAHT G 10-12.5
Tyhjennysliitännän koko [tuuma]0.250 in
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäPAHT G 12.5 DG Ex
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/8 in
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäBSPP
Ulostulopaine [barg] [maks.]140 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]10 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]2030 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]145 psig
VakiotyhjennysliitäntäBSPP
Virtaus [gpm] [maks.]5.200 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]1.900 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]21.60 l/min
Virtaus [l/min] [min.]7.60 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.334 Kilogram
Nettopaino8.267 Kilogram
Määrä6.053 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162672051
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens