Danfoss logo
PAHT G 4 UPW pump

PAHT G 4 Ex

180B6130

Virtaus [gpm] [maks.]: 2.6, Virtaus [l/min] [maks.]: 10.1, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 100, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1450, Nopeus [rpm] [Maks.]: 3000, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 1000, ATEX-yhteensopivuus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]76 dBA
ATEX-yhteensopivuusEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaSpare parts PAHT G 2/4/6.3
HyväksyntäATEXCE
Iskutilavuus [cm³/rev]4.00 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]0.24 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPAHT G 4 Ex
Material DescriptionPAH 4,0 VESIHYDRAULIPUMPPU/CW
Nopeus [rpm] [Maks.]3000 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]1000 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]1000 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]274x151x137
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]10,7x5,9x5,4
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliAISI 304
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko [tuuma]1/2 in
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioBSPP
Tulopaine [barg] [maks.]4.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]0.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]58.0 psig
Tulopaine [psig] [min.]0.0 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]4 barg
Ominaisuudet
Arvo
Tulopaine huippu [psig] [maks.]58 psig
TuotekuvausPAHT G pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiPAHT G 2-6.3
Tyhjennysliitännän koko (metrinen)M6
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäPAHT G 4 Ex
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]1/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäBSPP
Ulostulopaine [barg] [maks.]100 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]10 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1450 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]145 psig
VakiotyhjennysliitäntäMetrinen
Virtaus [gpm] [maks.]2.600 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]0.700 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]10.10 l/min
Virtaus [l/min] [min.]2.90 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino4.93 Kilogram
Nettopaino4 Kilogram
Määrä5.981 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162670552
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens