PAHT 32
180B1046
Virtaus [gpm] [maks.]: 14, Virtaus [l/min] [maks.]: 44.2, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 160, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 2321, Nopeus [rpm] [Maks.]: 2400, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 1000
180B1046
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| ATEX-yhteensopivuus | No |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Material Description | PAHT G 32 LP |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 2400 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Nopeus jatkuva [rpm] [min.] | 1000 rpm |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tulopaine [barg] [maks.] | 50.0 barg |
| Tulopaine [barg] [min.] | 10.0 barg |
| Tulopaine [psig] [maks.] | 725.0 psig |
| Tulopaine [psig] [min.] | 145.0 psig |
| Tuotekuvaus | PAHT G pumps |
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | PAHT G 20-32 |
| Tyyppimerkintä | PAHT 32 |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 160 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 2321 psig |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 14.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 44.20 l/min |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 23.5 Kilogram |
| Nettopaino | 17.622 Kilogram |
| Määrä | 20.655 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |