Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 20

180B1044

Virtaus [gpm] [maks.]: 8.6, Virtaus [l/min] [maks.]: 27, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 100, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1450, Nopeus [rpm] [Maks.]: 2400, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Material DescriptionPAHT G 20 LP
Nopeus [rpm] [Maks.]2400 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]1000 rpm
Product line14
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuotekuvausPAHT G pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiPAHT 20-32
TyyppimerkintäPAHT 20
UL-hyväksyttyNo
Ulostulopaine [barg] [maks.]100 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1450 psig
Virtaus [gpm] [maks.]8.600 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]27.00 l/min
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino23.8 Kilogram
Nettopaino18 Kilogram
Määrä20.655 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162709139
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens