PAHT 308
180B1002
Virtaus [gpm] [maks.]: 92, Virtaus [l/min] [maks.]: 354.2, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 120, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1740, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1250, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 700
180B1002
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| ATEX-yhteensopivuus | No |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | CE |
| Iskutilavuus [cm³/rev] | 308.00 cm³/rev |
| Iskutilavuus [in³/rev] | 18.80 in³/rev |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Pump for ultra pure water |
| Material Description | PAHT 308 |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 1250 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 450 rpm |
| Nopeus jatkuva [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm] | 562x336x466 |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa] | 22x13,2x18,3 |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | AISI 316 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän koko (metrinen) | M60 |
| Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
| Tuloliitäntä vakio | Metrinen |
| Tulopaine [barg] [maks.] | 6.0 barg |
| Tulopaine [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Tulopaine [psig] [maks.] | 87.0 psig |
| Tulopaine [psig] [min.] | 29.0 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tulopaine huippu [barg] [maks.] | 10 barg |
| Tulopaine huippu [psig] [maks.] | 145 psig |
| Tuotekuvaus | PAHT pumps |
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | PAHT 256-308 |
| Tyhjennysliitännän koko [tuuma] | 0.250 in |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | Kierre |
| Tyyppimerkintä | PAHT 308 |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulon liitäntäkoko (metrinen) | M60 |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Kierre |
| Ulostulon vakioliitäntä | Metrinen |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 120 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 30 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 1740 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 435 psig |
| Vakiotyhjennysliitäntä | BSPP |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 92.000 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 28.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 354.20 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 107.80 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 122.2 Kilogram |
| Nettopaino | 105 Kilogram |
| Määrä | 91.086 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667101 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |