Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT 32

180B0072

Virtaus [gpm] [maks.]: 15.1, Virtaus [l/min] [maks.]: 47.4, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 50, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 725, Nopeus [rpm] [Maks.]: 2400, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 1000

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]79 dBA
ATEX-yhteensopivuusNo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKyllä
HyväksyntäCE
Iskutilavuus [cm³/rev]32.00 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]1.95 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
Material DescriptionPAHT 32 LP
Nopeus [rpm] [Maks.]2400 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]1000 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]300x270x255
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]11,8x10,6x10
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliAISI 316
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko [tuuma]1 1/4 in
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioBSPP
Tulopaine [barg] [maks.]6.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]2.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]87.0 psig
Ominaisuudet
Arvo
Tulopaine [psig] [min.]29.0 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]20 barg
Tulopaine huippu [psig] [maks.]290 psig
TuotekuvausPAHT pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiPAHT 20-32
Tyhjennysliitännän koko (metrinen)M6
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäPAHT 32
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäBSPP
Ulostulopaine [barg] [maks.]50 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]10 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]725 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]145 psig
VakiotyhjennysliitäntäMetrinen
Virtaus [gpm] [maks.]15.100 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]47.40 l/min
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino19.833 Kilogram
Nettopaino18 Kilogram
Määrä20.655 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162709115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens