PAHT 25
180B0071
Virtaus [gpm] [maks.]: 14.7, Virtaus [l/min] [maks.]: 58.3, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 50, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 725, Nopeus [rpm] [Maks.]: 2400, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 1000
180B0071
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenpaine [dB(A)] | 79 dBA |
| ATEX-yhteensopivuus | No |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | CE |
| Iskutilavuus [cm³/rev] | 25.00 cm³/rev |
| Iskutilavuus [in³/rev] | 1.53 in³/rev |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | Pump for ultra pure water |
| Material Description | PAHT 25 LP |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 2400 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Nopeus jatkuva [rpm] [min.] | 1000 rpm |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm] | 300x270x255 |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa] | 11,8x10,6x10 |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | AISI 316 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1 1/4 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
| Tuloliitäntä vakio | BSPP |
| Tulopaine [barg] [maks.] | 6.0 barg |
| Tulopaine [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Tulopaine [psig] [maks.] | 87.0 psig |
| Tulopaine [psig] [min.] | 29.0 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tulopaine huippu [barg] [maks.] | 20 barg |
| Tulopaine huippu [psig] [maks.] | 290 psig |
| Tuotekuvaus | PAHT pumps |
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | PAHT 20-32 |
| Tyhjennysliitännän koko (metrinen) | M6 |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | Kierre |
| Tyyppimerkintä | PAHT 25 |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Kierre |
| Ulostulon vakioliitäntä | BSPP |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 50 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 10 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 725 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 145 psig |
| Vakiotyhjennysliitäntä | Metrinen |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 14.700 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 3.300 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 58.30 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 15.30 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 23.31 Kilogram |
| Nettopaino | 18.3 Kilogram |
| Määrä | 20.655 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709030 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |