PAHT C 4 Ex
180B1132
Virtaus [gpm] [maks.]: 2.6, Virtaus [l/min] [maks.]: 10.1, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 100, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1450, Nopeus [rpm] [Maks.]: 3000, Nopeus jatkuva [rpm] [min.]: 1000, ATEX-yhteensopivuus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B1132
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenpaine [dB(A)] | 76 dBA |
| ATEX-yhteensopivuus | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | ATEXCE |
| Iskutilavuus [cm³/rev] | 4.00 cm³/rev |
| Iskutilavuus [in³/rev] | 0.24 in³/rev |
| Kalvomateriaali | FFKM |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Material Description | PAHT C 4 Ex |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 3000 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 1000 rpm |
| Nopeus jatkuva [rpm] [min.] | 1000 rpm |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm] | 274x151x137 |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa] | 10,7x5,9x5,4 |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | AISI 304 |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 1/2 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
| Tuloliitäntä vakio | BSPP |
| Tulopaine [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Tulopaine [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Tulopaine [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Tulopaine [psig] [min.] | 0.0 psig |
| Tulopaine huippu [barg] [maks.] | 4 barg |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tulopaine huippu [psig] [maks.] | 58 psig |
| Tuotekuvaus | PAHT C pumps |
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | PAHT C 2-6.3 |
| Tyhjennysliitännän koko (metrinen) | M6 |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | Kierre |
| Tyyppimerkintä | PAHT C 4 Ex |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 1/4 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Kierre |
| Ulostulon vakioliitäntä | BSPP |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 100 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 30 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 1450 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 435 psig |
| Vakiotyhjennysliitäntä | Metrinen |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 2.600 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 0.700 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 10.10 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 2.90 l/min |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 4.912 Kilogram |
| Nettopaino | 4.7 Kilogram |
| Määrä | 5.67 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667323 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |