Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP 86/1700

180B7809

Virtaus [gpm] [maks.]: 387, Virtaus [l/min] [maks.]: 1466.6, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 70, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1015, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1700, Nopeus [rpm] [Min.]: 700

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-yhteensopivuusNo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HyväksyntäCE
Iskutilavuus [cm³/rev]888.00 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]54.20 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPump for sea- or brackish water
Material DescriptionAPP 86/1700
Nopeus [rpm] [Maks.]1700 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]700 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]897x426x496
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]35,2x16,7x19,5
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliDuplex
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko [tuuma]3 in
Tuloliitännän tyyppiLaippa
Tuloliitäntä vakioLaippa
Tulopaine [barg] [maks.]5.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]2.5 barg
Tulopaine [psig] [maks.]72.5 psig
Tulopaine [psig] [min.]36.0 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]10 barg
Tulopaine huippu [psig] [maks.]145 psig
TuotekuvausAPP pumps
Ominaisuudet
Arvo
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 53-92
Tyhjennysliitännän koko [tuuma]0.250 in
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäAPP 86/1700
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3 in
Ulostulon liitäntätyyppiLaippa
Ulostulon vakioliitäntäLaippa
Ulostulopaine [barg] [maks.]70 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]30 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1015 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]435 psig
VakiotyhjennysliitäntäBSPP
Virtaus [gpm] [maks.]387.000 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]158.000 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]1466.60 l/min
Virtaus [l/min] [min.]600.00 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.]88.00 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]36.00 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino211.25 Kilogram
Nettopaino179.822 Kilogram
Määrä187.425 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162670620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens