APP 53/1500
180B7806
Virtaus [gpm] [maks.]: 235, Virtaus [l/min] [maks.]: 833.3, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1500, Nopeus [rpm] [Min.]: 700
180B7806
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| ATEX-yhteensopivuus | No |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Hyväksyntä | CE |
| Iskutilavuus [cm³/rev] | 617.00 cm³/rev |
| Iskutilavuus [in³/rev] | 37.70 in³/rev |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Pump for sea- or brackish water |
| Material Description | APP 53/1500 |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 1500 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Nopeus jatkuva [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm] | 897x426x496 |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa] | 35,2x16,7x19,5 |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Duplex |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 3 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Laippa |
| Tuloliitäntä vakio | Laippa |
| Tulopaine [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Tulopaine [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Tulopaine [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Tulopaine [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Tulopaine huippu [barg] [maks.] | 10 barg |
| Tulopaine huippu [psig] [maks.] | 145 psig |
| Tuotekuvaus | APP pumps |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | APP 53-92 |
| Tyhjennysliitännän koko [tuuma] | 0.250 in |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | Kierre |
| Tyyppimerkintä | APP 53/1500 |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Laippa |
| Ulostulon vakioliitäntä | Laippa |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 83 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 30 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 435 psig |
| Vakiotyhjennysliitäntä | BSPP |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 235.000 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 106.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 833.30 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 400.00 l/min |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 53.00 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 24.00 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 209 Kilogram |
| Nettopaino | 180.071 Kilogram |
| Määrä | 189.63 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670644 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |