Danfoss logo
APP pump

APP 26/1500

180B5059

Virtaus [gpm] [maks.]: 94.37, Virtaus [l/min] [maks.]: 669.75, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 60, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1015, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1500, Nopeus [rpm] [Min.]: 600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-yhteensopivuusNo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausAPP pump with ceramic
Material DescriptionAPP D 26/1500 01 A3B
Nopeus [rpm] [Maks.]1500 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]600 rpm
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliDuplex
Sisältää paristotNo
TuotekuvausAPP pump with ceramic
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 21-38
TyyppimerkintäAPP 26/1500
UL-hyväksyttyNo
Ulostulopaine [barg] [maks.]60 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]10 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1015 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]145 psig
Virtaus [gpm] [maks.]94.370 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]669.75 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.]26.79 m³/h
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino130 Kilogram
Nettopaino112 Kilogram
Määrä91.127 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162786697
Proposition 65No significant risk