Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5056

Virtaus [gpm] [maks.]: 94.07, Virtaus [l/min] [maks.]: 296.6, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 60, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1015, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Min.]: 600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-yhteensopivuusNo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausAPP pump with ceramic
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A3B
Nopeus [rpm] [Maks.]1200 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]600 rpm
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliDuplex
Sisältää paristotNo
TuotekuvausAPP pump with ceramic
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 21-38
TyyppimerkintäAPP 21/1200
UL-hyväksyttyNo
Ulostulopaine [barg] [maks.]60 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]10 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1015 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]145 psig
Virtaus [gpm] [maks.]94.070 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]296.60 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.]17.80 m³/h
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino130 Kilogram
Nettopaino112 Kilogram
Määrä91.127 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162908990
Proposition 65No significant risk