Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Virtaus [gpm] [maks.]: 78.18, Virtaus [l/min] [maks.]: 555, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 60, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1015, Nopeus [rpm] [Maks.]: 600, Nopeus [rpm] [Min.]: 1500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-yhteensopivuusNo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausAPP pump with ceramics.
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Nopeus [rpm] [Maks.]600 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]1500 rpm
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliDuplex
Sisältää paristotNo
TuotekuvausAPP pump with ceramic
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 21-38
TyyppimerkintäAPP D 21 - 38
UL-hyväksyttyNo
Ulostulopaine [barg] [maks.]60 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]10 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1015 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]145 psig
Virtaus [gpm] [maks.]78.180 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]555.00 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.]22.20 m³/h
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino130 Kilogram
Nettopaino112 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä91.127 Liter
EAN/UPC5715162959886