Danfoss logo
APP pump

APP 30/1200

180B5037

Virtaus [gpm] [maks.]: 137.6, Virtaus [l/min] [maks.]: 117.5, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 124, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1800, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Min.]: 600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-yhteensopivuusNo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
KalvomateriaaliFKM
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausAPP 21-38 with ceramics
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 A6B
Nopeus [rpm] [Maks.]1200 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]600 rpm
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Ominaisuudet
Arvo
RunkomateriaaliDuplex
Sisältää paristotNo
TuotekuvausAPP pump with ceramic
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 21-38
TyyppimerkintäAPP 30/1200
UL-hyväksyttyNo
Ulostulopaine [barg] [maks.]124 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]70 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1800 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]1015 psig
Virtaus [gpm] [maks.]137.600 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]117.50 l/min
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino130 Kilogram
Nettopaino112 Kilogram
Määrä92.172 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162711040
Proposition 65No significant risk