Danfoss logo
APP pump

APP 21/1200

180B5036

Virtaus [gpm] [maks.]: 75.7, Virtaus [l/min] [maks.]: 286.6, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 124, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1800, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1500, Nopeus [rpm] [Min.]: 600

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-yhteensopivuusNo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausAPP pump with ceramic.
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A6B
Nopeus [rpm] [Maks.]1500 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]600 rpm
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
Ominaisuudet
Arvo
Tulopaine [barg] [maks.]10.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]145.0 psig
TuotekuvausAPP pump with ceramic
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 21-38
TyyppimerkintäAPP 21/1200
UL-hyväksyttyNo
Ulostulopaine [barg] [maks.]124 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]70 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1800 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]1015 psig
Virtaus [gpm] [maks.]75.700 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]286.60 l/min
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino130 Kilogram
Nettopaino112 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä91.127 Liter
EAN/UPC5715162820889