APP 38/1500
180B5008
Virtaus [gpm] [maks.]: 138.4, Virtaus [l/min] [maks.]: 655, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1500, Nopeus [rpm] [Min.]: 600
180B5008
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenpaine [dB(A)] | 85 dBA |
| ATEX-yhteensopivuus | No |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | CE |
| Iskutilavuus [cm³/rev] | 444.00 cm³/rev |
| Iskutilavuus [in³/rev] | 27.09 in³/rev |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Keraaminen kestävyystaso | 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | APP pump with ceramic. |
| Material Description | APP D 38/1500 01 C2B |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 1500 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 600 rpm |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm] | 540x308x328 |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa] | 21,2x12,1x12,9 |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Duplex |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän koko (metrinen) | M60 |
| Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
| Tuloliitäntä vakio | Metrinen |
| Tulopaine [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Tulopaine [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Tulopaine [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Tulopaine [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Tulopaine huippu [barg] [maks.] | 10 barg |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tulopaine huippu [psig] [maks.] | 145 psig |
| Tuotekuvaus | APP pump with ceramic |
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | APP 21-38 |
| Tyhjennysliitännän koko [tuuma] | 0.250 in |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | Kierre |
| Tyyppimerkintä | APP 38/1500 |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulon liitäntäkoko (metrinen) | M60 |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Kierre |
| Ulostulon vakioliitäntä | Metrinen |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 83 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 20 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 290 psig |
| Vakiotyhjennysliitäntä | BSPP |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 138.400 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 78.500 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 655.00 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 302.00 l/min |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 39.30 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 18.00 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 130 Kilogram |
| Nettopaino | 112 Kilogram |
| Määrä | 92.489 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162516072 |
| Proposition 65 | No significant risk |