APP 21/1200
180B5006
Virtaus [gpm] [maks.]: 94, Virtaus [l/min] [maks.]: 296.66, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Min.]: 600
180B5006
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| ATEX-yhteensopivuus | No |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Hyväksyntä | CE |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | APP 21-38 with ceramics |
| Material Description | APP D 21/1200 01 C1B |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 1200 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 600 rpm |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Runkomateriaali | Duplex |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | APP pump with ceramic |
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | APP 21-38 |
| Tyyppimerkintä | APP 21/1200 |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 83 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 20 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 290 psig |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 94.000 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 296.66 l/min |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 17.80 m³/h |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 130 Kilogram |
| Nettopaino | 112 Kilogram |
| Määrä | 93.279 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162792148 |
| Proposition 65 | No significant risk |