Pumppu, APP 26/1500
180B3275
Virtaus [gpm] [maks.]: 94.37, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Nopeus [rpm] [Maks.]: 700, Nopeus [rpm] [Min.]: 1500, Hyväksyntä: CE
180B3275
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| ATEX-yhteensopivuus | No |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | CE |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Material Description | APP S 26/1500 01 C19A |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 700 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 1500 rpm |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Super Duplex |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | APP S pumps |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | APP S 21-38 |
| Tyyppimerkintä | APP 26/1500 |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 83 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 10 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 145 psig |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 94.370 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 76.870 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 496.50 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 297.67 l/min |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 29.79 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 17.86 m³/h |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 120 Kilogram |
| Nettopaino | 105 Kilogram |
| Määrä | 91.406 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122500 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |