APP 22/1500 Ex
180B3263
Virtaus [gpm] [maks.]: 95.5, Virtaus [l/min] [maks.]: 367.5, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 70, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1015, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1500, Nopeus [rpm] [Min.]: 700, ATEX-yhteensopivuus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3263
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenpaine [dB(A)] | 84 dBA |
| ATEX-yhteensopivuus | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | ATEXCE |
| Iskutilavuus [cm³/rev] | 253.30 cm³/rev |
| Iskutilavuus [in³/rev] | 15.46 in³/rev |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | APP 22/1500 Ex |
| Material Description | APP 22/1500 Ex |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 1500 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Nopeus jatkuva [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm] | 562x336x466 |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa] | 22x13,2x18,3 |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Duplex |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän koko (metrinen) | M52 |
| Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
| Tuloliitäntä vakio | Metrinen |
| Tulopaine [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Tulopaine [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Tulopaine [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Tulopaine [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Tulopaine huippu [barg] [maks.] | 10 barg |
| Tulopaine huippu [psig] [maks.] | 145 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tuotekuvaus | APP pumps |
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | APP 16-19+22 |
| Tyhjennysliitännän koko [tuuma] | 0.250 in |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | Kierre |
| Tyyppimerkintä | APP 22/1500 Ex |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulon liitäntäkoko (metrinen) | M52 |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Kierre |
| Ulostulon vakioliitäntä | Metrinen |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 70 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 10 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 1015 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 145 psig |
| Vakiotyhjennysliitäntä | BSPP |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 95.500 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 42.800 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 367.50 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 164.90 l/min |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 22.00 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 9.90 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 93 Kilogram |
| Nettopaino | 72.85 Kilogram |
| Määrä | 88.536 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428757638 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |