Danfoss logo
APP 19-1200 RO pump

APP 19/1200

180B3256

Virtaus [gpm] [maks.]: 82.4, Virtaus [l/min] [maks.]: 317.2, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Min.]: 700

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]84 dBA
ATEX-yhteensopivuusNo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaKyllä
HyväksyntäCE
Iskutilavuus [cm³/rev]272.30 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]16.62 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPump for sea- or brackish water
Material DescriptionAPP 19/1200 Integrated Flushing Valve
Nopeus [rpm] [Maks.]1200 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]700 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]562x336x466
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]22x13,2x18,3
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliDuplex
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko (metrinen)M52
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioMetrinen
Tulopaine [barg] [maks.]5.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]2.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]72.5 psig
Tulopaine [psig] [min.]29.0 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]10 barg
Tulopaine huippu [psig] [maks.]145 psig
Ominaisuudet
Arvo
TuotekuvausAPP pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 16-19+22
Tyhjennysliitännän koko [tuuma]0.250 in
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäAPP 19/1200
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko (metrinen)M52
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäMetrinen
Ulostulopaine [barg] [maks.]83 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]10 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1200 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]145 psig
VakiotyhjennysliitäntäBSPP
Virtaus [gpm] [maks.]82.400 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]47.000 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]317.20 l/min
Virtaus [l/min] [min.]181.00 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.]19.00 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]10.80 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino92.5 Kilogram
Nettopaino72.58 Kilogram
Määrä87.965 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162668061
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens