Danfoss logo
APP 11_1500 RO pump

APP S pumps, APP S 11/1500

180B3225

Virtaus [gpm] [maks.]: 49.4, Virtaus [l/min] [maks.]: 190.2, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 70, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1015, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1500, Nopeus [rpm] [Min.]: 700

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]85 dBA
ATEX-yhteensopivuusNo
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HuollettavissaKyllä
HyväksyntäCE
Iskutilavuus [cm³/rev]137.40 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]8.38 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausPump for sea- or brackish water
Material DescriptionAPP S 11/1500
Nopeus [rpm] [Maks.]1500 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]700 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]562x336x466
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]22x13,2x18,3
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliSuper Duplex
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko (metrinen)M42
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioMetrinen
Tulopaine [barg] [maks.]5.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]2.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]72.5 psig
Tulopaine [psig] [min.]29.0 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]10 barg
Ominaisuudet
Arvo
Tulopaine huippu [psig] [maks.]145 psig
TuotekuvausAPP S pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 11-13
Tyhjennysliitännän koko [tuuma]0.250 in
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäAPP S 11/1500
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko (metrinen)M42
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäMetrinen
Ulostulopaine [barg] [maks.]70 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]10 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1015 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]145 psig
VakiotyhjennysliitäntäBSPP
Virtaus [gpm] [maks.]49.400 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]20.800 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]190.20 l/min
Virtaus [l/min] [min.]80.20 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.]11.40 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]6.30 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino93.6 Kilogram
Nettopaino73.172 Kilogram
Määrä92.863 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162928936
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens