Danfoss logo
APP 11_1200 RO pump

APP 11/1200 Ex

180B3222

Virtaus [gpm] [maks.]: 48.9, Virtaus [l/min] [maks.]: 188.1, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Min.]: 700, ATEX-yhteensopivuus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]85 dBA
ATEX-yhteensopivuusEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaKyllä
HyväksyntäATEXCE
Iskutilavuus [cm³/rev]166.40 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]10.15 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAPP 11/1200 Ex
Material DescriptionAPP 11/1200 Ex
Nopeus [rpm] [Maks.]1200 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]700 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]562x336x466
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]22x13,2x18,3
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliDuplex
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko (metrinen)M42
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioMetrinen
Tulopaine [barg] [maks.]5.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]2.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]72.5 psig
Tulopaine [psig] [min.]29.0 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]10 barg
Tulopaine huippu [psig] [maks.]145 psig
Ominaisuudet
Arvo
TuotekuvausAPP pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 11-13
Tyhjennysliitännän koko [tuuma]0.250 in
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäAPP 11/1200 Ex
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko (metrinen)M42
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäMetrinen
Ulostulopaine [barg] [maks.]83 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]10 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1200 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]145 psig
VakiotyhjennysliitäntäBSPP
Virtaus [gpm] [maks.]48.900 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]27.200 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]188.10 l/min
Virtaus [l/min] [min.]104.90 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.]11.20 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]4.80 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino75 Kilogram
Nettopaino74.544 Kilogram
Määrä87.996 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428757270
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens