APP 11/1200
180B3212
Virtaus [gpm] [maks.]: 48.9, Virtaus [l/min] [maks.]: 188.1, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Min.]: 700
180B3212
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenpaine [dB(A)] | 85 dBA |
| ATEX-yhteensopivuus | No |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | CE |
| Iskutilavuus [cm³/rev] | 166.40 cm³/rev |
| Iskutilavuus [in³/rev] | 10.15 in³/rev |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Pump for sea- or brackish water |
| Material Description | APP 11/1200 Integrated Flushing Valve |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 1200 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Nopeus jatkuva [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm] | 562x336x466 |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa] | 22x13,2x18,3 |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Duplex |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän koko (metrinen) | M42 |
| Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
| Tuloliitäntä vakio | Metrinen |
| Tulopaine [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Tulopaine [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Tulopaine [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Tulopaine [psig] [min.] | 29.0 psig |
| Tulopaine huippu [barg] [maks.] | 10 barg |
| Tulopaine huippu [psig] [maks.] | 145 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tuotekuvaus | APP pumps |
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | APP 11-13 |
| Tyhjennysliitännän koko [tuuma] | 0.250 in |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | Kierre |
| Tyyppimerkintä | APP 11/1200 |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulon liitäntäkoko (metrinen) | M42 |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Kierre |
| Ulostulon vakioliitäntä | Metrinen |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 83 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 10 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 145 psig |
| Vakiotyhjennysliitäntä | BSPP |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 48.900 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 27.200 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 188.10 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 104.90 l/min |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 11.20 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 4.80 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 92.4 Kilogram |
| Nettopaino | 74.544 Kilogram |
| Määrä | 91.086 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162668214 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |