APP 2.2 Ex
180B3145
Virtaus [gpm] [maks.]: 10.9, Virtaus [l/min] [maks.]: 41.9, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Maks.]: 3450, Nopeus [rpm] [Min.]: 700, ATEX-yhteensopivuus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3145
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenpaine [dB(A)] | 77 dBA |
| ATEX-yhteensopivuus | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | CEATEX |
| Iskutilavuus [cm³/rev] | 12.52 cm³/rev |
| Iskutilavuus [in³/rev] | 0.76 in³/rev |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | APP 2.2 Ex |
| Material Description | APP 2.2 Ex |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 3450 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 700 rpm |
| Nopeus jatkuva [rpm] [min.] | 700 rpm |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm] | 274x151x137 |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa] | 10,7x5,9x5,4 |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Runkomateriaali | Duplex |
| Sisältää paristot | No |
| Tuloliitännän koko [tuuma] | 3/4 in |
| Tuloliitännän tyyppi | Kierre |
| Tuloliitäntä vakio | BSPP |
| Tulopaine [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Tulopaine [barg] [min.] | 0.5 barg |
| Tulopaine [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Tulopaine [psig] [min.] | 7.3 psig |
| Tulopaine huippu [barg] [maks.] | 10 barg |
| Tulopaine huippu [psig] [maks.] | 145 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Tuotekuvaus | APP pumps |
| Tuoteryhmä | Pumppu |
| Tuotetyyppi | APP 1.5-3.5 |
| Tyhjennysliitännän koko (metrinen) | M6 |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | Kierre |
| Tyyppimerkintä | APP 2.2 Ex |
| UL-hyväksytty | No |
| Ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3/4 in |
| Ulostulon liitäntätyyppi | Kierre |
| Ulostulon vakioliitäntä | BSPP |
| Ulostulopaine [barg] [maks.] | 83 barg |
| Ulostulopaine [barg] [min.] | 20 barg |
| Ulostulopaine [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Ulostulopaine [psig] [min.] | 290 psig |
| Vakiotyhjennysliitäntä | Metrinen |
| Virtaus [gpm] [maks.] | 10.900 gal/min |
| Virtaus [gpm] [min.] | 1.900 gal/min |
| Virtaus [l/min] [maks.] | 41.90 l/min |
| Virtaus [l/min] [min.] | 7.40 l/min |
| Virtaus [m³/h] [Maks.] | 2.50 m³/h |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 0.40 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 9.076 Kilogram |
| Nettopaino | 8.31 Kilogram |
| Määrä | 5.891 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756839 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |