Danfoss logo
APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1,8 Ex

180B3144

Virtaus [gpm] [maks.]: 4.55, Virtaus [l/min] [maks.]: 49.45, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Maks.]: 3450, Nopeus [rpm] [Min.]: 700, ATEX-yhteensopivuus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
ATEX-yhteensopivuusEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-hyväksyttyYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCEATEX
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusYes
KuvausPump for sea- or brackish water
Material DescriptionAPP 1.8 Ex
Nopeus [rpm] [Maks.]3450 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Product line14
Ominaisuudet
Arvo
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sisältää paristotNo
TuotekuvausAPP pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 1.5-3.5
TyyppimerkintäAPP 1,8 Ex
UL-hyväksyttyNo
Ulostulopaine [barg] [maks.]83 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1200 psig
Virtaus [gpm] [maks.]4.550 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]49.45 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.]0.86 m³/h
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.135 Kilogram
Nettopaino8.71 Kilogram
Määrä5.968 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428756822
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens