Danfoss logo
APP 3.5 RO pump

APP 3.0 Ex

180B3130

Virtaus [gpm] [maks.]: 15.3, Virtaus [l/min] [maks.]: 59.2, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Maks.]: 3450, Nopeus [rpm] [Min.]: 700, ATEX-yhteensopivuus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]81 dBA
ATEX-yhteensopivuusEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaKyllä
HyväksyntäATEXCE
Iskutilavuus [cm³/rev]17.70 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]1.08 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAPP 3.0 Ex
Material DescriptionAPP 3.0 Ex
Nopeus [rpm] [Maks.]3450 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]700 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]274x151x137
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]10,7x5,9x5,4
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliDuplex
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko [tuuma]3/4 in
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioBSPP
Tulopaine [barg] [maks.]5.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]0.5 barg
Tulopaine [psig] [maks.]72.5 psig
Tulopaine [psig] [min.]7.3 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]10 barg
Tulopaine huippu [psig] [maks.]145 psig
Ominaisuudet
Arvo
TuotekuvausAPP pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 1.5-3.5
Tyhjennysliitännän koko (metrinen)M6
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäAPP 3.0 Ex
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3/4 in
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäBSPP
Ulostulopaine [barg] [maks.]83 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]20 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1200 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]290 psig
VakiotyhjennysliitäntäMetrinen
Virtaus [gpm] [maks.]15.300 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]2.700 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]59.20 l/min
Virtaus [l/min] [min.]10.50 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.]3.50 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]0.60 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9.53 Kilogram
Nettopaino9.352 Kilogram
Määrä5.668 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428756778
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens