Danfoss logo
APP 5.1 RO pump

APP 5.1 Ex

180B3105

Virtaus [gpm] [maks.]: 21.7, Virtaus [l/min] [maks.]: 83.7, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 83, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1800, Nopeus [rpm] [Min.]: 700, ATEX-yhteensopivuus: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]78 dBA
ATEX-yhteensopivuusEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusOut of scope
HuollettavissaKyllä
HyväksyntäATEXCE
Iskutilavuus [cm³/rev]50.20 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]3.06 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausAPP 5.1 Ex
Material DescriptionAPP 5.1 Ex
Nopeus [rpm] [Maks.]1800 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]700 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]700 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]380x300x300
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]14,9x11,8x11,8
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliDuplex
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko (metrinen)M42
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioMetrinen
Tulopaine [barg] [maks.]5.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]0.5 barg
Tulopaine [psig] [maks.]72.5 psig
Tulopaine [psig] [min.]7.3 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]5 barg
Tulopaine huippu [psig] [maks.]73 psig
Ominaisuudet
Arvo
TuotekuvausAPP pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP 5.1-10.2
Tyhjennysliitännän koko (metrinen)M6
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäAPP 5.1 Ex
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko (metrinen)M42
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäMetrinen
Ulostulopaine [barg] [maks.]83 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]20 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1200 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]290 psig
VakiotyhjennysliitäntäMetrinen
Virtaus [gpm] [maks.]21.700 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]7.400 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]83.70 l/min
Virtaus [l/min] [min.]28.50 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.]5.00 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]1.70 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino36 Kilogram
Nettopaino28.835 Kilogram
Määrä33.67 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162668986
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens