Danfoss logo
High-pressure pump for wastewater APP W HC 24

APP W HC 30/1200

180B5003

Virtaus [gpm] [maks.]: 134.3, Virtaus [l/min] [maks.]: 514.4, Ulostulopaine [barg] [maks.]: 100, Ulostulopaine [psig] [maks.]: 1450, Nopeus [rpm] [Maks.]: 1200, Nopeus [rpm] [Min.]: 500

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]85 dBA
ATEX-yhteensopivuusNo
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HyväksyntäCE
Iskutilavuus [cm³/rev]444.00 cm³/rev
Iskutilavuus [in³/rev]27.09 in³/rev
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausPump for waste water
Material DescriptionAPP W HC 30/1200
Nopeus [rpm] [Maks.]1200 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]500 rpm
Nopeus jatkuva [rpm] [min.]500 rpm
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]380x300x300
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]14,9x11,8x11,8
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
RunkomateriaaliDuplex
Sisältää paristotNo
Tuloliitännän koko (metrinen)M60
Tuloliitännän tyyppiKierre
Tuloliitäntä vakioMetrinen
Tulopaine [barg] [maks.]5.0 barg
Tulopaine [barg] [min.]2.0 barg
Tulopaine [psig] [maks.]72.5 psig
Tulopaine [psig] [min.]29.0 psig
Tulopaine huippu [barg] [maks.]10 barg
Tulopaine huippu [psig] [maks.]145 psig
Ominaisuudet
Arvo
TuotekuvausAPP W pumps
TuoteryhmäPumppu
TuotetyyppiAPP W HC 15-30
Tyhjennysliitännän koko [tuuma]0.250 in
Tyhjennysliitännän tyyppiKierre
TyyppimerkintäAPP W HC 30/1200
UL-hyväksyttyNo
Ulostulon liitäntäkoko (metrinen)M60
Ulostulon liitäntätyyppiKierre
Ulostulon vakioliitäntäMetrinen
Ulostulopaine [barg] [maks.]100 barg
Ulostulopaine [barg] [min.]30 barg
Ulostulopaine [psig] [maks.]1450 psig
Ulostulopaine [psig] [min.]435 psig
VakiotyhjennysliitäntäBSPP
Virtaus [gpm] [maks.]134.300 gal/min
Virtaus [gpm] [min.]56.300 gal/min
Virtaus [l/min] [maks.]514.40 l/min
Virtaus [l/min] [min.]215.70 l/min
Virtaus [m³/h] [Maks.]31.00 m³/h
Virtaus [m³/h] [Min.]13.00 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino120.1 Kilogram
Nettopaino105 Kilogram
Määrä89.903 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162671016
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens