Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Asennusasento: Pystysuora; Vaakasuuntainen, Nimellisteho [HP]: 30, Nimellisteho [kW]: 0, Nopeus [rpm] [Min.]: 625, Nopeus [rpm] [Maks.]: 875, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 70, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 308
180F7171
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Asennusasento | VaakasuuntainenPystysuoraBare shafted |
| CE-hyväksytty | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| HP ulosvirtaus [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.] | 70 m³/h |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Yes |
| Kuvaus | MPE S 70 |
| Material Description | MPE S 70 |
| Nimellisteho [HP] | 30.0 hv |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellisteho [kW] | 0.0 kW |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 875 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 625 rpm |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | MPE |
| Tuoteryhmä | Energy Recovery Device |
| Tuotetyyppi | MPE 70 |
| Tyyppimerkintä | MPE S 70 |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 130 Kilogram |
| Nettopaino | 113.8 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 146.717 Liter |
| EAN/UPC | 5715162944516 |