Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7066
Asennusasento: Pystysuora, Nimellisteho [HP]: 3, Nimellisteho [kW]: 2.2, Nopeus [rpm] [Min.]: 625, Nopeus [rpm] [Maks.]: 875, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 70, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 308
180F7066
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenpaine [dB(A)] | 85 dBA |
| Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] | 90.00 N-m |
| Aloitusmomentti [Nmlbf*fl] [maks.] | 66 lbf∙ft |
| Asennusasento | Pystysuora |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| HP ulosvirtaus [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.] | 70 m³/h |
| HP-lähtöpaine [barg] [min.] | 40 barg |
| HP-lähtöpaine [psig] [min.] | 580 psig |
| HP-tuloliitännän koko [tuuma] | 3.000 in |
| HP-tuloliitäntä vakio | Victaulic |
| HP-tulopaine, jaksoittainen [barg] [min.] | 2 barg |
| HP-tulopaine, jaksoittainen [psig] [min.] | 29 psig |
| HP-ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3.000 in |
| HP-ulostulon vakioliitäntä | Victaulic |
| HP-ulostulopaine [barg] [maks.] | 83 barg |
| HP-ulostulopaine [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | CE |
| IP-suojausluokka | IP55 |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | MPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3 |
| LP tulo lähtö maks. staattinen testipaine [barg] | 13 barg |
| LP tulo lähtö maks. staattinen testipaine [psig] | 189 psig |
| LP tulo sallittu käyttövirtaus [gpm] [maks.] | 308 gal/min |
| LP tulo sallittu käyttövirtaus [m³/h] [maks.] | 70 m³/h |
| LP-lähtöliitännän koko [tuuma] | 3.000 in |
| LP-lähtöliitäntä vakio | Victaulic |
| LP-tulon virtauksen huippu [gpm] | 462 gal/min |
| LP-tulon virtauksen huippu [m³/h] | 105 m³/h |
| LP-tulopaine [barg] [maks.] | 5 barg |
| LP-tulopaine [psig] [maks.] | 72 psig |
| LP-tulopaine huippu [barg] | 10 barg |
| LP-tulopaine huippu [psig] | 145 psig |
| Materiaalin tyyppi | DuplexSuper Duplex |
| Material Description | MPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3 |
| Moottorin eristysluokka | B |
| Moottorin jännite | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Moottorin navat | 6 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Moottorin rungon koko | IEC 112 |
| Moottorin vääntömomentti nim. nopeudella [Nm] | 22 N-m |
| Moottorin vääntömomentti nim. nopeudella [Nmlbf*fl] | 16.1 lbf∙ft |
| Moottorin virta [A] | 5.7 A |
| Moottorin ympäristön lämpötila [°C] [maks.] | 40 °C |
| Moottorin ympäristön lämpötila [°F] [maks.] | 104 °F |
| Moottoristandardi | IEC |
| Nimellisteho [HP] | 3.0 hv |
| Nimellisteho [kW] | 2.2 kW |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 875 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 625 rpm |
| Paine-ero HP sisään ulos [barg] [maks.] | 0.66 barg |
| Paine-ero HP sisään ulos [psig] [maks.] | 9.6 psig |
| Paine-ero LP sisään ulos [barg] [maks.] | 0.74 barg |
| Paine-ero LP sisään ulos [psig] [maks.] | 10.7 psig |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.] | 11 lbf∙ft |
| Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.] | 15 N-m |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen testipaine HP sisään ulos [barg] [maks.] | 108 barg |
| Staattinen testipaine HP sisään ulos [psig] [maks.] | 1566 psig |
| Tuotekuvaus | MPE |
| Tuoteryhmä | Energian talteenottolaite |
| Tuotetyyppi | MPE 70 |
| Tyhjennysliitännän koko [tuuma] | 0.250 in |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | BSPP |
| Tyyppimerkintä | MPE S 70 |
| UL-hyväksytty | No |
| Vakiotyhjennysliitäntä | Metrinen |
| Virtaus [gpm] [min.] | 220.000 gal/min |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 50.00 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| Voiteluvirtaus, kun 60 [m³/h] [maks.] | 1.20 m³/h |
| Voiteluvirtaus, kun 871 [m³/h] [maks.] | 5.3 gal/min |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 193.5 Kilogram |
| Nettopaino | 150 Kilogram |
| Määrä | 518.4 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162286166 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |