Danfoss logo
iSave 50-70 vertical angled left

Energian talteenottolaite, iSave 50

180F7038

Asennusasento: Pystysuora, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 52, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 228, Nimellisteho [HP]: 30, Nimellisteho [kW]: 18.5

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]83 dBA
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.]180.00 N-m
Aloitusmomentti [Nmlbf*fl] [maks.]132 lbf∙ft
Alustan runkoRuostumaton
AsennusasentoPystysuora
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]228 gal/min
HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]52 m³/h
HP-tuloliitännän koko [tuuma]3.000 in
HP-tuloliitäntä vakioVictaulic
HP-tulopaine [barg] [min.]40 barg
HP-tulopaine [psig] [min.]580 psig
HP-tulopaine, jaksoittainen [barg] [min.]2 barg
HP-tulopaine, jaksoittainen [psig] [min.]29 psig
HP-ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3.000 in
HP-ulostulon vakioliitäntäVictaulic
HP-ulostulopaine [barg] [maks.]83 barg
HP-ulostulopaine [psig] [maks.]1200 psig
HuollettavissaKyllä
HyväksyntäCE
IP-suojausluokkaIP55
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausiSave50 Vertical IEC200L 18.5kW 6p 50Hz
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [barg]1 barg
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [psig]8 psig
LP tulo lähtö maks. staattinen testipaine [barg]13 barg
LP tulo lähtö maks. staattinen testipaine [psig]189 psig
LP tulo sallittu käyttövirtaus [barg] [min.]2 barg
LP tulo sallittu käyttövirtaus [gpm] [maks.]252 gal/min
LP tulo sallittu käyttövirtaus [m³/h] [maks.]57 m³/h
LP tulo sallittu käyttövirtaus [psig] [min.]29 psig
LP-lähtöliitännän koko [tuuma]3.000 in
LP-tuloliitännän koko [tuuma]3.000 in
LP-tuloliitäntä vakioVictaulic
LP-tulopaine [barg] [maks.]5 barg
LP-tulopaine [psig] [maks.]72 psig
LP-tulopaine huippu [barg]10 barg
LP-tulopaine huippu [psig]145 psig
Materiaalin tyyppiDuplexSuper Duplex
Material DescriptioniSave50 Vertical IEC200 18.5kW 6p 50Hz
Moottorin eristysluokkaB
Ominaisuudet
Arvo
Moottorin jännite380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Moottorin navat6
Moottorin rungon koko200L
Moottorin vääntömomentti nim. nopeudella [Nm]177 N-m
Moottorin vääntömomentti nim. nopeudella [Nmlbf*fl]130.5 lbf∙ft
Moottorin virta [A]37.0 A
Moottorin ympäristön lämpötila [°C] [maks.]40 °C
Moottorin ympäristön lämpötila [°F] [maks.]104 °F
MoottoristandardiIEC
Nimellisteho [HP]30.0 hv
Nimellisteho [kW]18.5 kW
Nopeus [rpm] [Maks.]625 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]525 rpm
Paine-ero HP sisään ulos [barg] [maks.]5.00 barg
Paine-ero HP sisään ulos [psig] [maks.]72.0 psig
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]2150x720x1025
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]84,3x28,2x40,2
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.]125 lbf∙ft
Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.]170 N-m
Sisältää paristotNo
Staattinen testipaine HP sisään ulos [barg] [maks.]108 barg
Staattinen testipaine HP sisään ulos [psig] [maks.]1566 psig
TuotekuvausiSave
TuoteryhmäEnergian talteenottolaite
TuotetyyppiiSave 50-70
Tyhjennysliitännän koko [tuuma]0.250 in
Tyhjennysliitännän tyyppiBSPP
TyyppimerkintäiSave 50
UL-hyväksyttyNo
VakiotyhjennysliitäntäBSPP
Virtaus [gpm] [min.]184.000 gal/min
Virtaus [m³/h] [Min.]42.00 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]35 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]95 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
Voiteluvirtaus, kun 60 [m³/h] [maks.]1.50 m³/h
Voiteluvirtaus, kun 871 [m³/h] [maks.]6.6 gal/min
WEEE-direktiivin piirissäNo
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino664 Kilogram
Nettopaino614.16 Kilogram
Määrä1632.28 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162675465
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens