Danfoss logo
AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Energian talteenottolaite, ISAVE 40

180F7119

Asennusasento: Pystysuora; Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 41, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 181, Nimellisteho [HP]: 0, Nimellisteho [kW]: 0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Äänenpaine [dB(A)]84 dBA
Aloitusmomentti [Nm] [Maks.]150.00 N-m
Aloitusmomentti [Nmlbf*fl] [maks.]110 lbf∙ft
AsennusasentoPystysuoraVaakasuuntainenBare shafted
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes
EU:n RoHS-vapautuslausekeNo
HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]181 gal/min
HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]41 m³/h
HP-tuloliitännän koko [tuuma]3.000 in
HP-tuloliitäntä vakioVictaulic
HP-tulopaine [barg] [maks.]83 barg
HP-tulopaine [barg] [min.]20 barg
HP-tulopaine [psig] [maks.]1200 psig
HP-tulopaine [psig] [min.]290 psig
HP-tulopaine, jaksoittainen [barg] [min.]3 barg
HP-tulopaine, jaksoittainen [psig] [min.]44 psig
HP-ulostulon liitäntäkoko [tuuma]3.000 in
HP-ulostulon vakioliitäntäVictaulic
HP-ulostulopaine [barg] [maks.]83 barg
HP-ulostulopaine [psig] [maks.]1200 psig
HuollettavissaKyllä
HyväksyntäCE
KalvomateriaaliNBR
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [barg]1 barg
LP tulo lähtö @ maks. virtaus [psig]18 psig
LP tulo sallittu käyttövirtaus [gpm] [maks.]295 gal/min
LP tulo sallittu käyttövirtaus [m³/h] [maks.]67 m³/h
LP-lähtöliitännän koko [tuuma]3.000 in
LP-lähtöpaine [barg] [min]1 barg
LP-lähtöpaine [psig] [min]15 psig
LP-tuloliitännän koko [tuuma]3.000 in
LP-tuloliitäntä vakioVictaulic
LP-tulopaine [barg] [maks.]5 barg
LP-tulopaine [psig] [maks.]72 psig
Ominaisuudet
Arvo
LP-tulopaine huippu [barg]10 barg
LP-tulopaine huippu [psig]145 psig
Materiaalin tyyppiSuper Duplex
Material DescriptioniSave S 40/1200 24 C4B
Nimellisteho [HP]0.0 hv
Nimellisteho [kW]0.0 kW
Nopeus [rpm] [Maks.]1200 rpm
Nopeus [rpm] [Min.]600 rpm
Paine-ero HP sisään ulos [barg] [maks.]5.00 barg
Paine-ero HP sisään ulos [psig] [maks.]72.0 psig
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm]760x380x380
Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa]29,8x14,9x14,9
Product line14
REACH-ehdokasluettelon aineetNo
Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.]75 lbf∙ft
Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.]102 N-m
Sisältää paristotNo
TuotekuvausiSave
TuoteryhmäEnergian talteenottolaite
TuotetyyppiiSave 40
Tyhjennysliitännän koko [tuuma]0.250 in
Tyhjennysliitännän tyyppiBSPP
TyyppimerkintäISAVE 40
UL-hyväksyttyNo
VakiotyhjennysliitäntäBSPP
Virtaus [gpm] [min.]92.000 gal/min
Virtaus [m³/h] [Min.]21.00 m³/h
Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.]40 °C
Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.]2 °C
Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.]104 °F
Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.]36 °F
Voiteluvirtaus, kun 60 [m³/h] [maks.]0.80 m³/h
Voiteluvirtaus, kun 871 [m³/h] [maks.]3.5 gal/min
Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.]50 °C
Ympäristön lämpötila [°C] [Min.]0 °C
Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.]122 °F
Ympäristön lämpötila [°F] [Min.]32 °F

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino149.2 Kilogram
Nettopaino146.86 Kilogram
Määrä109.744 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255157496
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens