Energian talteenottolaite, ISAVE 40
180F7111
Asennusasento: Pystysuora; Vaakasuuntainen, HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.]: 41, HP ulosvirtaus [gpm] [maks.]: 181, Nimellisteho [HP]: 0, Nimellisteho [kW]: 0
180F7111
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Äänenpaine [dB(A)] | 84 dBA |
| Aloitusmomentti [Nm] [Maks.] | 150.00 N-m |
| Aloitusmomentti [Nmlbf*fl] [maks.] | 110 lbf∙ft |
| Asennusasento | PystysuoraVaakasuuntainenBare shafted |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | No |
| HP ulosvirtaus [gpm] [maks.] | 181 gal/min |
| HP ulosvirtaus [m³/t] [maks.] | 41 m³/h |
| HP-tuloliitännän koko [tuuma] | 3.000 in |
| HP-tuloliitäntä vakio | Victaulic |
| HP-tulopaine [barg] [maks.] | 83 barg |
| HP-tulopaine [barg] [min.] | 20 barg |
| HP-tulopaine [psig] [maks.] | 1200 psig |
| HP-tulopaine [psig] [min.] | 290 psig |
| HP-tulopaine, jaksoittainen [barg] [min.] | 3 barg |
| HP-tulopaine, jaksoittainen [psig] [min.] | 44 psig |
| HP-ulostulon liitäntäkoko [tuuma] | 3.000 in |
| HP-ulostulon vakioliitäntä | Victaulic |
| HP-ulostulopaine [barg] [maks.] | 83 barg |
| HP-ulostulopaine [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Huollettavissa | Kyllä |
| Hyväksyntä | CE |
| Kalvomateriaali | NBR |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| LP tulo lähtö @ maks. virtaus [barg] | 1 barg |
| LP tulo lähtö @ maks. virtaus [psig] | 18 psig |
| LP tulo sallittu käyttövirtaus [gpm] [maks.] | 295 gal/min |
| LP tulo sallittu käyttövirtaus [m³/h] [maks.] | 67 m³/h |
| LP-lähtöliitännän koko [tuuma] | 3.000 in |
| LP-lähtöpaine [barg] [min] | 1 barg |
| LP-lähtöpaine [psig] [min] | 15 psig |
| LP-tuloliitännän koko [tuuma] | 3.000 in |
| LP-tuloliitäntä vakio | Victaulic |
| LP-tulopaine [barg] [maks.] | 5 barg |
| LP-tulopaine [psig] [maks.] | 72 psig |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LP-tulopaine huippu [barg] | 10 barg |
| LP-tulopaine huippu [psig] | 145 barg |
| Materiaalin tyyppi | Super Duplex |
| Material Description | iSave S 40/1200 01 C4B |
| Nimellisteho [HP] | 0.0 hv |
| Nimellisteho [kW] | 0.0 kW |
| Nopeus [rpm] [Maks.] | 1200 rpm |
| Nopeus [rpm] [Min.] | 600 rpm |
| Paine-ero HP sisään ulos [barg] [maks.] | 5.00 barg |
| Paine-ero HP sisään ulos [psig] [maks.] | 72.0 psig |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [mm] | 760x380x380 |
| Pakkauksen ulkomitat PxLxK [tuumaa] | 29,8x14,9x14,9 |
| Product line | 14 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | No |
| Sallittu käyttömomentti [lb-ft] [maks.] | 75 lbf∙ft |
| Sallittu käyttömomentti [Nm] [maks.] | 102 N-m |
| Sisältää paristot | No |
| Tuotekuvaus | iSave |
| Tuoteryhmä | Energian talteenottolaite |
| Tuotetyyppi | iSave 40 |
| Tyhjennysliitännän koko [tuuma] | 0.250 in |
| Tyhjennysliitännän tyyppi | BSPP |
| Tyyppimerkintä | ISAVE 40 |
| UL-hyväksytty | Yes |
| Vakiotyhjennysliitäntä | BSPP |
| Virtaus [gpm] [min.] | 92.000 gal/min |
| Virtaus [m³/h] [Min.] | 21.00 m³/h |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°C] [Min.] | 2 °C |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Maks.] | 104 °F |
| Virtausaineen lämpötila [°F] [Min.] | 36 °F |
| Voiteluvirtaus, kun 60 [m³/h] [maks.] | 0.80 m³/h |
| Voiteluvirtaus, kun 871 [m³/h] [maks.] | 3.5 gal/min |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Ympäristön lämpötila [°C] [Min.] | 0 °C |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Ympäristön lämpötila [°F] [Min.] | 32 °F |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 142.833 Kilogram |
| Nettopaino | 124.846 Kilogram |
| Määrä | 138.624 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255123125 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |